MSP 290i - 520 N 00

Modułowy portal skanerowy

Numer produktu: 50112420

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MSPi
Liczba czytników kodów kreskowych 2 Piece(s)
Typ czytnika kodów kreskowych BCL 500i S N 102
Technika odczytu Modułowy portal skanerowy
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór mocy, maks. 20 W
Rodzaj RS 232
RS 422
Masa netto 2.720 g
Numer taryfy celnej 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.7.1 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Broszura produktów - Identification - pdf