MSP 290i - 620 F 88
Modułowy portal skanerowy
| Seria | MSPi |
| Liczba czytników kodów kreskowych | 2 Piece(s) |
| Typ czytnika kodów kreskowych | BCL 608i S F 102 |
| Technika odczytu | Modułowy portal skanerowy |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 20 W |
| Rodzaj | Ethernet |
| Masa netto | 5.100 g |
| Numer taryfy celnej | 84714900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |