NT Base IT 2105i

Zasilacz

Numer produktu: 50155852

Dostępność od ręki

Rodzaj Zasilacz
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 2105i
Rodzaj Zasilacz wtykowy
Wyjście 5 V DC, 3 A
Wejście 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczka: EU, UK, US, AUS (funkcja: wejście napięcia)
Rodzaj przyłącza Wtyczka: 3,45 mm (funkcja: wyjście napięcia)
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 39 mm x 80 mm x 110 mm
Masa netto 215 g
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004