NTS 2

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50136698

Dostępność od ręki

Rodzaj przyłącza Zaciski
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 102 mm x 42 mm x 228 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Masa netto 365 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj wskazania Wskaźnik LED
akustyczny
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 40
Klasa ochrony II
Numer taryfy celnej 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100