ODSIL 96B M/L-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50127488

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
ODSIL 96B M/C6-S12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu: 50109302
  • Seria: 96
  • Zakres pomiarowy, maks.: 300 ... 10.000 mm
  • Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
  • Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
Numer artykułu: 50109302

Dostępność od ręki

Seria 96
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 658 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. moc lasera 0,19 W
Czas trwania impulsu 0,0000065 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 7 mm [10.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Zakres pomiarowy 300 ... 10.000 mm
Rozdzielczość 3,0 mm
Dokładność 0,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Wartość końcowa
Powtarzalność 5 mm
Czas pomiaru 2,8 ... 100 ms
Dryf temperaturowy 1,5 mm/K
Referencjonowanie Nie
Zachowanie czarno-białe 10 mm
Optyczna zasada pomiaru odstępu Time of Flight
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.2
Specyfikacja V1.0.1
SIO-Mode support Nie
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz OLED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf