ODSL 8/C66-500-S12
Optyczny czujnik odległości
| Seria | 8 |
| Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
| MTTF | 114 years |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 630 nm |
| Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 2 mm x 6 mm |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
| Zakres pomiarowy | 20 ... 500 mm |
| Rozdzielczość | 0,1 ... 0,5 mm |
| Dokładność, bliski zakres | 2 % |
| Dokładność, daleki zasięg | 4 % |
| Wielkość odniesienia dokładność | Odstęp pomiarowy |
| Powtarzalność, bliski zakres | 1 % |
| Powtarzalność, daleki zakres | 3 % |
| Wielkość odniesienia, powtarzalność | Odstęp pomiarowy |
| Czas pomiaru | 2 ... 7 ms |
| Referencjonowanie | Nie |
| Zachowanie czarno-białe | 1,5 % |
| Optyczna zasada pomiaru odstępu | Triangulacja |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Prąd |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe, obrotowy 90° |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 70 g |
| Kolor obudowy | czerwony czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Przełączniki |
| Elementy sterujące | Przełączniki obrotowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |