ODSL 8/V66.01-500-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50111175

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 8
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
MTTF 114 years
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 630 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2 mm x 6 mm
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Zakres pomiarowy 20 ... 500 mm
Rozdzielczość 0,1 ... 0,5 mm
Dokładność, bliski zakres 2 %
Dokładność, daleki zasięg 4 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność, bliski zakres 1 %
Powtarzalność, daleki zakres 3 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Odstęp pomiarowy
Czas pomiaru 2 ... 7 ms
Referencjonowanie Nie
Zachowanie czarno-białe 1,5 %
Optyczna zasada pomiaru odstępu Triangulacja
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Napięcie
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Przełączniki
Elementy sterujące Przełączniki obrotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf