ODT5BL1-1500.3/L6-M8

Czujnik dystansowy tłumienia tła

Numer produktu: 50155323

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 5B
Zasada działania Czujnik dystansowy z tłumieniem tła
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Wersja specjalna 2niezależne wyjścia przełączające
Wydawanie wartości pomiarowej
błąd czerni/bieli ±20 mm
Zasięg roboczy 0,05 ... 1,5 m (gwarantowany zasięg)
Zakres regulacji 20 ... 2.000 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 680 nm
Klasa lasera 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Rodzaj geometrii plamki świetlnej Multi-Dot
Przesunięcie kątowe typ. ± 1.5°
Zakres pomiarowy 0 ... 2.000 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Dokładność -10 ... 40 mm
Powtarzalność (1 Sigma) 0 ... 12 mm
Wydawanie wartości pomiarowej przez IO-Link
Optyczna zasada pomiaru odstępu Time of Flight
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym , 0 ... 30 mA (> 0°C), 0 ... 50 mA (< 0°C)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 50 Hz
Czas reakcji 10 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametyp 2.V
Specyfikacja V1.1
Device ID 2251
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 18 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie jasny/ciemny
Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Odporność na światło otoczenia 10.000 lx, Słońce
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
IODD - V1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf