OTB 40-BK250
Folia
| Przeznaczony dla | Optyczne prowadzenie po śladzie OGS 600 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Masa netto | 468 g |
| Właściwości mechaniczne | natychmiastowo zabezpieczony przed przejechaniem odporny na zużycie wytrzymały łatwy do czyszczenia |
| Kolor | czarny |
| Materiał | PVC |
| Klej | Klej akrylowy |
| Grubość warstwy kleju | 10 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C |
| Temperatura obróbki | 15 ... 25 °C |
| Właściwości podłoża | czysty czysty od smarów gładki suchy |
| Numer taryfy celnej | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |