OTB SET-GN/BK/WH003

Folia

Numer produktu: 50137877

Dostępność od ręki

Rodzaj Optyczna taśma prowadzenia po śladzie
Przeznaczony dla Optyczne prowadzenie po śladzie OGS 600
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 0,5 mm x 300 mm
Masa netto 85 g
Właściwości mechaniczne natychmiastowo zabezpieczony przed przejechaniem
odporny na zużycie
wytrzymały
łatwy do czyszczenia
Kolor zielony, czarny, biały, w czarno-białe paski
Materiał PVC
Klej Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju 10 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura obróbki 15 ... 25 °C
Właściwości podłoża czysty
czysty od smarów
gładki
suchy
Numer taryfy celnej 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100