PBZ-V1-065

Sygnalizator akustyczny

Numer produktu: 50130532

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Rodzaj sygnalizacji akustyczny
Napięcie zasilania UB 12 ... 24 V, AC/DC
Pobór prądu, maks. 46 mA
Rodzaj przyłącza Zaciski
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 30 mm x 59 mm
Długość w stanie zabudowanym 12 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 30 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji w otworach Ø 22,5 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Rodzaj dźwięku Dźwięk ciągły lub impulsowy
Częstotliwość dźwięku ok. 3500 Hz
Ciśnienie akustyczne 65 dB
Liczba dźwięków 2 Piece(s)
Numer taryfy celnej 85318070
ECLASS 5.1.4 27371214
ECLASS 8.0 27371214
ECLASS 9.0 27371214
ECLASS 10.0 27371214
ECLASS 11.0 27371214
ETIM 5.0 EC001026
ETIM 6.0 EC001026
ETIM 7.0 EC001026