PRK 2/42,150-S8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50112137

Na zapytanie
Icon Icon Icon Icon
Seria 2
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Rozpoznawanie drobnych elementów
Zasięg roboczy 0,07 ... 3,5 m (gwarantowany zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Granica zakresu pracy 0,07 ... 4 m (typowy zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 640 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 5 mm [200 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 20 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 700 Hz
Czas reakcji 0,72 ms
Opóźnienie gotowości 120 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 150 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,14 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego TPE
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 20 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia cUR us
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf