PRK 55/6D.42-S8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50112992

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK55C.T3/16-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50148192
  • Seria: 55C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50148192

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 55
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Obudowa całkowicie ze stali nierdzewnej
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 0 ... 3 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 3,5 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 18 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Funkcja Ustawianie czułości
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 40 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf