PRK 96K/P-3368-41

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50041042

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK46C/4P-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50127012
  • Seria: 46C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127012

Dostępność od ręki

PRK 96M/P-3380-41
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50061452
  • Seria: 96
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 15 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50061452

Dostępność od ręki

Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,3 ... 26 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,1 ... 28 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf