PRK 96K/R-3428-25

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50035351

Czas dostawy ok. 17 dni roboczych
Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK49C.UC/TS-TB
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50127422
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127422

Dostępność od ręki

PRK 96M/R-3420-25
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50082066
  • Seria: 96
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 15 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50082066

Dostępność od ręki

Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,3 ... 20 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,1 ... 24 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 20 ... 230 V, AC/DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 20 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf