PRK15PP/4X-M12

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50155520

Czas dostawy ok. 23 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 15
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,05 ... 10 m (gwarantowany zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Granica zakresu pracy 0,05 ... 12 m (typowy zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Źródło światła Power PinPoint® LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 10 mm [400 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 15 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M4 1,4 N·m
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf