PRK35CPP/16-M12

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50154109

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 35C
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,05 ... 14 m (gwarantowany zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Granica zakresu pracy 0,05 ... 16 m (typowy zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Źródło światła Power PinPoint® LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (NPN)/ściemniający (PNP)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 1.500 Hz
Czas reakcji 0,2 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
Device ID 6135
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiał elementu obsługowego Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie
Szorstkość obudowy Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 120 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Certyfikat - Diversey - pdf