PRK49C.1/4P-TB

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50134447

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 49C
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,1 ... 24 m (gwarantowany zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Granica zakresu pracy 0,1 ... 30 m (typowy zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 630 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 130 mm [6.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Pobór prądu, maks. 100 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M4 1,4 N·m
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Aktywacja modułu czasowego powolnego uwalniania
Przełączanie jasny/ciemny
Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf