PRK5B.M1/4X-M8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50149297

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 5B
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie półprzeźroczystych mediów
Wykrywanie zgrzewek butelek
Zasięg roboczy 0,03 ... 4,5 m (gwarantowany zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Granica zakresu pracy 0,03 ... 6 m (typowy zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 645 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
(ściemniający przez odwrotne podłączenie biegunów UB)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 18 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania Dwie tuleje gwintowane M3
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf