PRKL 8/24.91

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50036365

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK35CL1.1/LG
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50150325
  • Serie: 35C
  • Funktionsprinzip: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,2 ... 20 m
  • Bauform: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50150325

Dostępność od ręki

Seria 8
Zasada działania Zasada refleksji
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 19 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 21 m (typowy zasięg)
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 670 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Laser średnia żywotność 50.000 h
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba wejść przełączających H/D 1 Piece(s)
Rodzaj Przełączanie H/D
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 2.800 Hz
Czas reakcji 0,18 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 5 -wire
Przekrój żyły 0,25 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 140 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf