Inkrementalne nadajniki obrotowe

Encoder_1400x400px

Enkodery do pomiaru prędkości obrotowej, położenia i prędkości ruchu w maszynach oraz systemach.

Czujniki pomiarowe odgrywają kluczową rolę w automatyce przemysłowej – zarówno w wykrywaniu ruchu liniowego, jak i w precyzyjnym określaniu ruchu obrotowego. O ile w aplikacjach związanych z ruchem liniowym można wykorzystywać czujniki optyczne lub ultradźwiękowe, o tyle enkodery obrotowe stanowią niezawodne rozwiązanie do pomiaru położenia, prędkości i kierunku ruchu obracających się elementów, otwierając tym samym dodatkowe możliwości zastosowania w automatyce. Oferta produktów Leuze obejmuje inkrementalne i absolutne enkodery, co pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie do konkretnych wymagań. Znajdują zastosowanie w wielu obszarach – od intralogistyki i robotyki, przez technikę pakowania oraz obróbkę drewna, po obrabiarki oraz przemysł motoryzacyjny. Produkty są wytwarzane i testowane zgodnie z wysokimi europejskimi standardami jakości oraz dostępne na całym świecie. Szczególny nacisk położono na szeroki zakres rozdzielczości, wysoką obciążalność osi, a także łatwość obsługi oraz szybkie uruchamianie. Dzięki temu dostępne są rozwiązania odpowiednie do różnorodnych zadań automatyzacji, umożliwiające elastyczny dobór czujników oraz ich wszechstronne łączenie.

Korzyści dla Państwa

  • Szeroki wybór produktów o wysokich parametrach użytkowych: Wysoka rozdzielczość i jakość sygnału, produkcja zgodnie z europejskimi standardami jakości oraz konstrukcja przystosowana do wymagających warunków pracy, w tym dużych obciążeń wibracyjnych oraz obciążeń osi.
  • Indywidualne rozwiązania w pakiecie: Czujniki do pomiarów liniowych i obrotowych oraz zadań pozycjonowania można dowolnie łączyć w zależności od potrzeb. Ułatwia to planowanie projektów oraz zapewnia dodatkowe korzyści pod względem kosztów i wydajności
  • Firma Leuze zapewnia wsparcie na całym świecie: Fachowa pomoc w doborze produktów, integracji oraz podłączeniu do Państwa systemu sterowania.
  • Wszystko od jednego dostawcy: Precyzyjne rozwiązania do pomiarów i pozycjonowania od jednego dostawcy

Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu

Zastosowania

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

Pakowanie: Kontrola odwijania materiału z rolki

Wymaganie:

Automatyczne odwijanie i cięcie papieru oraz folii w maszynach pakujących w rękaw foliowy, owijarkach do palet lub systemach etykietowania wymaga precyzyjnej kontroli podawania materiału. Niezawodna kontrola procesu odwijania wymaga wykrywania ruchu obrotowego rolki folii za pomocą czujnika zamontowanego na wale.

Rozwiązanie:

Inkrementalny enkoder obrotowy EI 024 wykrywa ruch obrotowy i, w zależności od wybranej rozdzielczości (liczby impulsów na obrót), przesyła precyzyjne sygnały elektryczne do sterownika silnika za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu. Dostępne są różne modele dostosowane do różnych geometrii wału oraz wymagań dotyczących rozdzielczości.

Encoder_Folienwickler_700x500px

Pakowanie: Kontrola folii w owijarkach do palet

Wymaganie:

Kontrola prędkości obrotowej jest niezbędna do monitorowania naprężenia folii i regulacji jej odwijania.

Rozwiązanie:

Do tego celu dobrze nadaje się na przykład enkoder inkrementalny z serii EI – w wersji z rolką pomiarową do bezpośredniego wykrywania ruchu materiału lub w wersji kompaktowej do bezpośredniego montażu na wale. W zależności od zastosowania dostępne są różne konstrukcje, rozdzielczości i liczby impulsów.

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

Intralogistyka: Monitorowanie prędkości przenośników taśmowych

Wymaganie:

W systemach magazynowych i technice przepływu materiałów enkodery obrotowe odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu przenośników taśmowych oraz innych pracujących w sposób ciągły systemach transportowych. Dzięki niezawodnemu pomiarowi ruchu obrotowego i prędkości pomagają monitorować prawidłowe działanie oraz zapewniają dostępność systemu. Jednocześnie wykrywają stany pracy, takie jak bieg jałowy, i wykorzystują te informacje do odpowiedniego ograniczenia zużycia energii. Pomiar należy wykonać za pomocą czujnika monitorującego ruch obrotowy bezpośrednio na rolce przenośnika.

Rozwiązanie:

Enkoder obrotowy z serii EI oferuje różne możliwości montażu – na rolce przenośnika lub, za pomocą koła napędowego, bezpośrednio przy taśmie przenośnika – umożliwiając niezawodny pomiar ruchu obrotowego i prędkości oraz przekazywanie tych danych do układu sterowania. W zależności od wymagań dostępne są różne rozdzielczości i interfejsy.

Dodatkowe obszary zastosowań

  • Automatyka przemysłowa: W systemach produkcyjnych i montażowych enkodery obrotowe precyzyjnie mierzą szybkość, położenie oraz sekwencje ruchów. Umożliwia to niezawodne sterowanie i synchronizację ruchów maszyn oraz podawania materiałów.
  • Przemysł papierniczy, poligraficzny i metalowy: Enkodery obrotowe mierzą prędkość obrotową oraz ruch cylindrów i wałków, ułatwiając precyzyjne sterowanie procesami. Umożliwiają one niezawodne sterowanie i synchronizację odpowiednich procesów, zwłaszcza podczas podawania i odbierania materiału.

Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji seria produktów obejmuje bogaty wybór modeli dostosowanych do różnych wymagań. Dla przejrzystości lista artykułów rozpoczyna się od pełnej specyfikacji technicznej.

Aby wybrać konkretny produkt lub przesłać zapytanie należy skorzystać z formularza i podać odpowiednie wymagania oraz szczegółowe informacje dotyczące zastosowania.