Ultradźwiękowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości mogą niezawodnie wykrywać obiekty całkowicie lub częściowo przezroczyste i przeprowadzać dokładne pomiary odległości. Ponadto możliwe są pomiary również w zapylonym, zamglonym i wilgotnym otoczeniu. Do wyboru są wersje w obudowie z tworzywa sztucznego lub z metalu.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 47 produktów
DMU412B-500/LCT-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150586
- Seria: 412B
- Konstrukcja: cylindryczny
- Zakres pomiarowy, maks.: 15 ... 500 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
DMU412B-500/LVT-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150585
- Seria: 412B
- Konstrukcja: cylindryczny
- Zakres pomiarowy, maks.: 15 ... 500 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
DMU420B-1000.3/LV-M8
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150582
- Seria: 420B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Zakres pomiarowy, maks.: 20 ... 1.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
DMU420B-1000.3/LC-M8
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150581
- Seria: 420B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Zakres pomiarowy, maks.: 20 ... 1.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
DMU420B-500.3/LV-M8
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150580
- Seria: 420B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Zakres pomiarowy, maks.: 15 ... 500 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
DMU420B-500.3/LC-M8
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150579
- Seria: 420B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Zakres pomiarowy, maks.: 15 ... 500 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
DMU420B-250.3/LV-M8
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150578
- Seria: 420B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Zakres pomiarowy, maks.: 10 ... 250 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
DMU420B-250.3/LC-M8
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50150577
- Seria: 420B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Zakres pomiarowy, maks.: 10 ... 250 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
DMU230-6000/LV-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50149552
- Seria: 200
- Konstrukcja: cylindryczny
- Zakres pomiarowy, maks.: 600 ... 6.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
DMU230-6000/LA-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50149551
- Seria: 200
- Konstrukcja: cylindryczny
- Zakres pomiarowy, maks.: 600 ... 6.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
DMU230-3000/LV-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50149550
- Seria: 200
- Konstrukcja: cylindryczny
- Zakres pomiarowy, maks.: 300 ... 3.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Napięcie
DMU230-3000/LA-M12
Ultradźwiękowy czujnik odległości
Numer artykułu:
50149549
- Seria: 200
- Konstrukcja: cylindryczny
- Zakres pomiarowy, maks.: 300 ... 3.000 mm
- Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
Dane artykułu z: 7.10.2026