Optyczna transmisja danych
Optyczna transmisja danych
Dane w sieciach przemysłowych są przesyłane za pośrednictwem różnych mediów transmisyjnych. Optyczne czujniki danych serii DDLS umożliwiają bezkontaktową, bezprzewodową transmisję danych za pomocą światła na odległości do 500 metrów. Technologia ta zapewnia bezawaryjną, wysoce dostępną i niezawodną transmisję danych oraz ugruntowała swoją pozycję jako wysokowydajne rozwiązanie w branżach budowy maszyn i urządzeń przemysłowych. Połączenie wysokiego stopnia sprawności z praktycznie bezobsługową, a tym samym ekonomiczną eksploatacją zapewnia decydujące korzyści w przypadku wymagających zastosowań przemysłowych.
DDLS 500: Optyczny transceiver danych ze zintegrowanym serwerem sieci Web, do diagnostyki zdalnej
Zawsze, gdy konieczna jest transmisja danych bez przewodów i zakłóceń, optyczne nadajniko-odbiorniki danych stanowią właściwy wybór. Umożliwiają one bezstykową komunikację wszędzie tam, gdzie systemy mechaniczne i systemy oparte na sieci Web natrafiają na granice swoich możliwości.
Optyczny nadajniko-odbiornik danych DDLS 500 umożliwia transparentną, bezstykową i odporną na zużycie transmisję danych w czasie rzeczywistym na odległość do 250 m z prędkością 100 Mbit/s. Niewidzialny laser na podczerwień zapewnia dwukierunkową komunikację między urządzeniami. Dodatkowe funkcje ułatwiają obsługę urządzeń. Wyrównanie nawet na długich odcinkach jest bardzo proste dzięki laserowi poziomującemu i zintegrowanej poziomicy. Unikalny na skalę światową, zintegrowany serwer sieci Web umożliwia zdalną diagnostykę na DDLS 500. Ponadto DDLS 500 może być rozpoznany jako urządzenie PROFINET.
Korzyści dla Ciebie
- Przejrzysta transmisja danych w czasie rzeczywistym: Przy prędkości 100 Mbit/s wszystkie popularne protokoły Ethernet mogą być przesyłane z minimalnym opóźnieniem.
- z wykorzystaniem zintegrowanej łączności: Globalny dostęp do wszystkich danych diagnostycznych za pośrednictwem zintegrowanego serwera internetowego. Przesyłanie danych diagnostycznych do sterownika (PROFINET).
- Proszę samodzielnie połączyć funkcje: Modułowa konstrukcja umożliwia dowolne rozszerzanie modeli podstawowych o dostępne funkcje. Zasięg roboczy, laserowe wspomaganie ustawienia, zdalna diagnostyka, ogrzewanie oraz serwer WWW.
- Prosty montaż i wyrównanie: Dzięki laserowi poziomującemu, poziomicy i zintegrowanej płytce mocującej ze śrubami do regulacji, montaż i wyrównanie są niezwykle łatwe.
- Ciągłe monitorowanie poziomu odbieranego sygnału: Umożliwia użytkownikowi otrzymanie odpowiednio wczesnego ostrzeżenia o zbliżającej się awarii (np. w wyniku nadmiernego zabrudzenia).
Zastosowania
Optyczna transmisja danych dla układnic do regałów
Wymaganie:
Optyczna transmisja służy do bezprzewodowego przesyłania danych do układnicy do regałów lub skrzyni ładunkowej. Szybkość transmisji musi wynosić do 100 Mbit/s.
Rozwiązanie:
Fotoelektryczny czujnik do transmisji danych DDLS 500 dostępny jest w wersjach dla wszystkich popularnych interfejsów magistrali fieldbus co sprawia, że łatwo zintegrować go z systemem. Szybkość transmisji do 100 Mbit/s i zasięg roboczy do 250 m zapewniają pełną elastyczność we wszystkich zastosowaniach w intralogistyce.
Optyczna transmisja danych do 100 Mbit/s
Wymaganie:
Wymagany jest bezprzewodowy przesył danych z prędkością transmisji do 100 Mbit/s do suwnicy lub wózka z magistrali fieldbus opartych na sieci Ethernet, takich jak PROFINET, EtherCAT i Ethernet TCP/IP.
Rozwiązanie:
Czujnik fotoelektryczny do transmisji danych DDLS 500 z przemysłowymi interfejsami Ethernet przesyła dane z prędkością do 100 Mbit/s. Urządzenia te charakteryzują się wyjątkową łatwością ustawiania dzięki laserowi pomiarowemu oraz fabrycznie zamontowanej płycie montażowej. Zintegrowany serwer sieciowy zapewnia szybką i niezależną od lokalizacji zdalną diagnostykę.
Transmisja danych w obszarze systemów przenośników – wszelkiego rodzaju wózków jezdniowych
Wymaganie:
Integracja wózków jezdniowych z istniejącymi sieciami komunikacyjnymi w systemach przemysłowych bez uciążliwych połączeń kablowych i w czasie rzeczywistym jest istotnym wymaganiem.
Rozwiązanie:
Przy prędkości do 100 Mbit/s i zasięgu do 200 m optyczna transmisja danych w czujnikach DDLS serii 500 spełnia te wymagania.
Zastosowanie w galwanotechnice - systemy bramowe
Wymóg:
W galwanizerniach większa liczba wieszaków poruszających się jeden za drugim musi być podłączona równolegle do centralnego komputera głównego w bardzo ograniczonej przestrzeni.
Rozwiązanie:
Dzięki optycznej transmisji danych w czujnikach DDLS 500 równoległe linie transmisyjne mogą być oddzielone w taki sposób, że wzajemne przesłuchy są wykluczone.
Właściwości techniczne
|
|
DDLS 500 |
DDLS 200 |
|
Maks. prędkość transferu / przepustowość |
100 Mbit/s |
2 Mbit/s |
|
Zasięg roboczy |
40 / 120 / 200 / 250 m |
30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
|
Napięcie zasilania |
18 – 30 V DC |
18 – 30 V DC |
|
Pobór mocy bez ogrzewania |
200 mA (przy 24 V) |
Ok. 200 mA przy napięciu 24 V DC |
|
Pobór mocy z ogrzewaniem |
800 mA (przy 24 V) |
ok. 800 mA przy 24 V DC |
|
Kąt rozproszenia wiązki (nadajnik) |
±0,5° względem osi optycznej |
±0,5° względem osi optycznej dla urządzeń 120 m – 500 m ± 0,8° względem osi optycznej (urządzenia szerokokątne) ±1,0° względem osi optycznej dla urządzeń 80 m ±1,5° względem osi optycznej dla urządzeń 30 m |
|
Źródło światła: Nadajnik / laser do wyrównywania |
Podczerwień |
Podczerwień |
|
Stopień ochrony |
IP65 |
IP65 |
|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) |
156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm |
190 × 89,25 × 120 mm |
|
Temperatura pracy: |
-5 – 50°C |
-5 – +50 °C |
|
Obsługiwane protokoły |
Przemysłowa sieć Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety |
PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista artykułów
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 200.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 120.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Interfejs: PROFINET, EtherNet IP, PROFINET IRT, EtherNet TCP/...
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Strefa robocza, maks.: 100 ... 40.000 mm
- Protokółprzesyłowy: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...