ELC

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 skupiają się na istotnych aspektach zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. Te trwałe urządzenia oferują zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązania do projektowania maszyn, dla zastosowań o zasięgu do 6 m; można je również niezwykle łatwo integrować i instalować.
ELC_1400x400

Do zoptymalizowanej kosztowo konstrukcji maszyn

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 skupiają się na istotnych aspektach zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. Te trwałe urządzenia oferują zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązania do projektowania maszyn, dla zastosowań o zasięgu do 6 m; można je również niezwykle łatwo integrować i instalować.



Korzyści dla Państwa

  • Niezawodna technika bezpieczeństwa w uznanej jakości i atrakcyjnej cenie

  • Urządzenia można elastycznie integrować z konstrukcją maszyny, przy niewielkim nakładzie pracy

  • Prosta konstrukcja mechaniczna i elektryczna urządzeń umożliwia ich szybką instalację. Nie jest wymagana konfiguracja.

  • Wielopoziomowy wskaźnik wyrównania umożliwia szybkie i optymalne ustawienie urządzeń, również bez wcześniejszej wiedzy

  • W celu niezawodnej pracy obudowa jest w całości wykonana z metalu. Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenia ELC 100 są ponadto wyjątkowo odporne na wstrząsy i wibracje.

Cechy wyróżniające

ELC_Ausrichtung_700x500px

Szybkie i optymalne ustawianie

Dzięki wielopoziomowemu wskaźnikowi wyrównania uruchomienie urządzenia jest wyjątkowo proste. Już zgrubne wyrównanie jest niezawodnie wskazywane. Dzięki dobrze widocznym, jasnym diodom LED wynik wyrównania można obserwować bezpośrednio z nadajnika. Pozwala to szybko osiągnąć optymalne ustawienie. Oszczędza to czas i koszty uruchomienia i zapewnia rezerwy podczas pracy.

ELC_Integration_700x500px

Zawsze odpowiednio zintegrowane

ELC 100 można łatwo i elastycznie integrować z konstrukcją maszyny. Specjalnie zaprojektowana obudowa umożliwia elastyczne prowadzenie kabli we wszystkich kierunkach. Dzięki temu kable są zawsze optymalnie prowadzone wewnątrz maszyny i jednocześnie chronione.

Ponadto pole ochronne sięga w obu kierunkach aż po krawędź obudowy. Dzięki temu urządzenia można montować na równi z obszarem granicznym, nie powodując przy tym powstawania martwych stref. Nie są konieczne dodatkowe środki zabezpieczające.

ELC_Montage_700x500px

Prosty montaż

Wytrzymałe uchwyty dzięki funkcji obrotu wspierają proste wyrównanie urządzeń. Są one montowane bezpośrednio w rowkach umieszczonych po obu stronach ELC 100. Jeśli wyrównanie nie jest konieczne – na przykład w zastosowaniach o krótkim zasięgu – stosowane są zawarte w zakresie dostawy wpusty przesuwne, co jeszcze bardziej zmniejsza koszty.

ELC_Anschluss_700x500px

Szybkie podłączanie

Wtyczka M12 jest łatwo dostępna przez kabel. 4-biegunowa wersja dla napięcia i OSSD sprawia, że podłączanie urządzenia jest wyjątkowo proste. Nie jest konieczna konfiguracja, a kable przyłączeniowe nie wymagają ekranowania. Instalacja jest dzięki temu prosta, szybka i ekonomiczna.

ELC_Robust_700x500px

Trwałe podczas pracy

Trwała obudowa jest wykonana w całości z metalu i dzięki wysuniętym ściankom bocznym chroni szybę przednią. Dzięki inteligentnej analizie wiązki z trackingiem obiektów urządzenia pracują niezawodnie również w trudnym otoczeniu, gdzie występują wióry lub iskry, i nie wykonują zbędnych przełączeń.

Ponadto zoptymalizowana konstrukcja sprawia, że urządzenia są wyjątkowo odporne na wstrząsy i wibracje. Dzięki temu ELC 100 można stosować również w maszynach, w których występują silne przyspieszenia lub wibracje, np. w prasach



Aplikacja

APIC_MT_ELC100_Assembly-Station_wl_700x500px

Ochrona punktów procesowych

Wymaganie:
Zabezpieczenie miejsca zagrożenia na maszynie lub systemie przez bezkontaktowe urządzenie ochronne. Niezbędny odstęp urządzenia ochronnego od miejsca zagrożenia powinien być przy tym jak najmniejszy.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii ELC 100 o rozdzielczościach 17 i 30 mm zapewniają bezpieczne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki nim uzyskuje się niewielkie odstępy między czujnikiem bezpieczeństwa a miejscem zagrożenia

APIC_MT_AT_ELC100_Access-Guarding_wl_700x500px

Ochrona dostępu z krótkimi odstępami bezpieczeństwa

Wymaganie:
Dostęp do obszarów niebezpiecznych na maszynach i instalacjach powinien być zabezpieczony przez optoelektroniczne czujniki bezpieczeństwa. Dla kompaktowej konstrukcji instalacji czujniki bezpieczeństwa powinno się zainstalować możliwie blisko obszaru niebezpiecznego.

Rozwiązanie:
Dzięki długościom pola ochronnego do 1500 mm optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 zabezpieczają dostęp do maszyn i instalacji. Rozdzielczości 17 i 30 mm dla wykrywania palców i dłoni gwarantują niewielkie odstępy bezpieczeństwa, co umożliwia kompaktową konstrukcję instalacji.

APIC_MT_ELC100_Hydraulic-Press_wl_700x500px

Ochrona punktów procesowych na prasach

Wymaganie:
Miejsca niebezpieczne na prasach należy zabezpieczyć za pomocą optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa. Muszą one być w stanie wytrzymać występujące uderzenia i długotrwałe wibracje.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa z serii ELC 100 o rozdzielczościach 17 i 30 mm zapewniają bezpieczne wykrywanie palców i dłoni. Dzięki nim uzyskuje się niewielkie odległości między czujnikiem bezpieczeństwa a miejscem zagrożenia. Dzięki odporności na wstrząsy 400 m/s2 urządzenia nadają się również do pracy przy ciągłych i mocnych wstrząsach.

Właściwości techniczne

 
  Bezpieczeństwo Typ 4, SIL 3, PL e
Długość pola ochronnego 300 ... 1500 mm w siatce 300 mm
Rozdzielczość / zasięg 17 mm / 3m, 30 mm / 6 m
Czas reakcji 4,5 ... 21 ms
Przyłącze Kabel 300 mm z wtyczką M12, 4-biegunową        
Klasa ochrony IP 65
Przekrój 34,7 mm x 39,3 mm
Zakres temperatur 0 ... +50°C

Safety – katalog produktów (PDF, ~7 MB)
Rozwiązania Safety – ulotka (PDF, ~0.8 MB)
Optyczne czujniki Safety do zabezpieczania punktów zagrożenia oraz ochrony dostępu – katalog produktów (PDF, ~ 3 MB)
ELC 100 – Optoelektroniczna kurtyna Safety – ulotka (PDF, ~1 MB)