PSU-02A-1P-24V-S
Zasilacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | PSU 100 |
| Liczba faz | 1 Piece(s) |
| Stopień sprawności | 87% (230 V AC) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Napięcie wejściowe | 95 ... 265 V AC / 110 ... 300 V DC |
| Prąd wejściowy | 1,04 A (110 V AC) / 0,63 A (230 V AC) |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1% / 22,5 ... 28 V nastawny |
| Prąd wyjściowy | 2,5 A |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk śrubowy |
| Liczba pinów | 2 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 38 mm x 98,5 mm x 75,5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 230 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 85 °C |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |