PSU-05A-1P-24V-H
Zasilacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | PSU 200 |
| Liczba faz | 1 Piece(s) |
| Stopień sprawności | 94,5% (230 V AC) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Napięcie wejściowe | 85 ... 265 V AC / 90 ... 250 V DC |
| Prąd wejściowy | 1,3 A (100 V AC) / 0,61 A (240 V AC) |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V nastawny |
| Prąd wyjściowy | 5 A |
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 1 Piece(s) |
| Power Boost | 7,5 A / > 4s |
| Hyper Boost | 17,5 A / > 20 s |
| Funkcja | Przeciążenie Przegrzanie Zwarcie |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 50 mm x 123 mm x 138 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Masa netto | 660 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |