PSU-10A-3P-24V-H

Zasilacz

Numer produktu: 50132589

Dostępność od ręki

Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria PSU 200
Liczba faz 3 Piece(s)
Stopień sprawności 93,7% (3 x 400 V AC)
Kategoria przepięciowa III
Napięcie wejściowe 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC
Prąd wejściowy 0,75 A (3 x 360 V AC) / 0,45 A (3 x 500 V AC)
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V nastawny
Prąd wyjściowy 10 A
Liczba wyjść sygnalizacyjnych 1 Piece(s)
Power Boost 15 A / > 5s
Hyper Boost 40 A / > 20s
Funkcja Przeciążenie
Przegrzanie
Zwarcie
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 4 -pin
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 6 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 65 mm x 143 mm x 143 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 770 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia 2
Stopień ochrony IP 20
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
Model 3D-CAD - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf