PT 20-CL3500

Folia

Numer produktu: 50143913

Dostępność od ręki

Rodzaj Folia ochronna dla okienek optyki
Przeznaczony dla Kurtyny świetlne CML700i
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Masa netto 349 g
Kolor przezroczysta
Materiał PE
Tworzywo sztuczne
Klej Klej akrylowy
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem UV
Temperatura obróbki 10 ... 40 °C
Właściwości podłoża czysty
czysty od smarów
gładki
suchy
Numer taryfy celnej 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100