RD800-SUCA-CB2-L
Transpondery bezpieczeństwa
| Seria | RD800 |
| Aplikacja | Użycie pojedyncze |
| Rodzaj kodowania | Kod unikat |
| SIL | do 3, IEC 61508 |
| SILCL | do 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 years, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | do 4 włącznie, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed krosowaniem |
| Odporność na impulsy | 1.500 V |
| Kategoria użytkowa dla DC 12 | Ue 24 V, Ie 0.25 A, EN 60947-5-1 |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Pobór prądu, maks. | 250 mA |
| Pobór mocy, maks. | 1 W |
| Prąd znamionowy, min. | 0,5 mA |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Zabezpieczenie, zewnętrzne | 1 A |
| Zabezpieczenie, wewnętrzne | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Znamionowe napięcie izolujące | 32 V DC |
| Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 0,25 A |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Moc przełączania, maks. | 6 W |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd wyjściowy, maks. | 250 mA |
| Długość pulsowania testowego, maks. | 0,3 ms |
| Pojemność, maks. między wyjściem a GND | 200 nF |
| Pojemność, maks. między dwoma wyjściami | 200 nF |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja | Wyjście sygnału |
| Czas reakcji po usunięciu aktywatora, min. | 80 ms |
| Czas reakcji po usunięciu aktywatora, maks. | 150 ms |
| Czas reakcji po odłączeniu, wejście, min. | 7 ms |
| Czas reakcji po odłączeniu, wejście, maks. | 12 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Połączenie z PLC Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Odejście przewodu | lewostronny |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | czarny |
| Liczba żył | 5 -wire |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 50 m |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
| Masa netto | 150 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Histereza przełączania, maks. | 2,4 mm |
| Zabezpieczony odstęp wyłączania (Sar), min. | 16 mm |
| Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks. | 10 mm |
| Znamionowy odstęp odłączania, maks. | 14 mm |
| Znamionowy odstęp roboczy, max | 12 mm |
| Odstęp między dwoma systemami (czujnik, aktywator), min. | 50 mm |
| Powtarzalność, maks. | 1,2 mm |
| Moment dokręcania śrub | 0,8 N·m |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 85 °C |
| Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 |
| Procedura kontrolna wibracji według normy | EN 60068-2-6 |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ECLASS 16.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |