RD800-SUCA-M12R

Transpondery bezpieczeństwa

Numer produktu: 63002001

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria RD800
Aplikacja Użycie pojedyncze
Rodzaj kodowania Kod unikat
SIL do 3, IEC 61508
SILCL do 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) do e włącznie, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 years, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria do 4 włącznie, EN ISO 13849
DC High
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed krosowaniem
Odporność na impulsy 1.500 V
Kategoria użytkowa dla DC 12 Ue 24 V, Ie 0.25 A, EN 60947-5-1
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Pobór prądu, maks. 250 mA
Pobór mocy, maks. 1 W
Prąd znamionowy, min. 0,5 mA
Kategoria przepięciowa III
Zabezpieczenie, zewnętrzne 1 A
Zabezpieczenie, wewnętrzne 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3)
Znamionowe napięcie izolujące 32 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks. 0,25 A
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Moc przełączania, maks. 6 W
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd wyjściowy, maks. 250 mA
Długość pulsowania testowego, maks. 0,3 ms
Pojemność, maks. między wyjściem a GND 200 nF
Pojemność, maks. między dwoma wyjściami 200 nF
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnału
Czas reakcji po usunięciu aktywatora, min. 80 ms
Czas reakcji po usunięciu aktywatora, maks. 150 ms
Czas reakcji po odłączeniu, wejście, min. 7 ms
Czas reakcji po odłączeniu, wejście, maks. 12 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie z PLC
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wyjście wtyczki prawostronny
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 50 m
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PA 66
Masa netto 57 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Histereza przełączania, maks. 2,4 mm
Zabezpieczony odstęp wyłączania (Sar), min. 16 mm
Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks. 10 mm
Znamionowy odstęp odłączania, maks. 14 mm
Znamionowy odstęp roboczy, max 12 mm
Odstęp między dwoma systemami (czujnik, aktywator), min. 50 mm
Powtarzalność, maks. 1,2 mm
Moment dokręcania śrub 0,8 ... 2 N·m
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 85 °C
Stopień zabrudzenia 3, EN 60947-1
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Dopuszczenia TÜV Süd
c UL US
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-27
Procedura kontrolna wibracji według normy EN 60068-2-6
Numer taryfy celnej 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ECLASS 16.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
UNSPSC 26.08 39122205
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
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf