RDH 202 00

Urządzenie do zapisu/odczytu RFID

Numer produktu: 50150661

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria RDH 200
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Funkcje I/O
Konfigurowalne tryby pracy
Sterowanie bramy odczytu
Wskaźnik LED
Zasięg zapisu-odczytu, maks. 120 mm
Transpondery czytelne ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Typ 2, 5
Napięcie zasilania UB 18 ... 36 V, DC
Pobór mocy, maks. 2 W
Dostęp do pamięci Read/Write
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj RS 232
Funkcja Proces
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja I/O
PWR
RS 232
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 120 g
Kolor obudowy czerwony
srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -32 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia EU
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - LeuzeConfigTool 1.1.3 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - WPC ETA - pdf