RDH 242 00
Urządzenie do zapisu/odczytu RFID
| Seria | RDH 200 |
| Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
| Funkcje | I/O Konfigurowalne tryby pracy Sterowanie bramy odczytu Wskaźnik LED |
| Zasięg zapisu-odczytu, maks. | 120 mm |
| Transpondery czytelne | ISO/IEC 14443A/B ISO/IEC 15693 NFC Typ 2, 5 |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 36 V, DC |
| Pobór mocy, maks. | 2 W |
| Dostęp do pamięci | Read/Write |
| Rodzaj | IO-Link |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | I/O IO-Link PWR |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 99 mm x 42 mm x 68 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 120 g |
| Kolor obudowy | czerwony srebrny |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -32 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Dopuszczenia | EU |
| Numer taryfy celnej | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |