REF 4-A-920x749
Folia refleksyjna
| Konstrukcja | prostokątny |
| Zależnie od kierunku | Nie |
| Szerokość wymiaru montażowego | 920 mm |
| Wysokość wymiaru montażowego | 749 mm |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej | 749 mm |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej | 920 mm |
| Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
| Zmiana polaryzacji | Tak |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PMMA |
| Struktura powierzchni aktywnej | Mikropryzmat |
| Masa netto | 330 g |
| Rodzaj mocowania | samoprzylepny |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 80 °C |
| Numer taryfy celnej | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |