REF 7-A-15-30 SET
Folia refleksyjna
| zawarty | 500 szt. |
| Przeznaczony dla | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| Konstrukcja | okrągły |
| Grubość wymiaru montażowego | 0,2 mm |
| Średnica wymiaru montażowego | 31 mm |
| Średnica powierzchni refleksyjnej | 15 mm |
| Zmiana polaryzacji | Nie |
| Struktura powierzchni aktywnej | Mikrotriple |
| Masa netto | 173 g |
| Rodzaj mocowania | samoprzylepny |
| Rodzaj reflektora | Folia refleksyjna |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 45 °C |
| Temperatura obróbki | 15 ... 22 °C |
| Numer taryfy celnej | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |