REF 9-A-25x400

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50155784

Dostępność od ręki

Konstrukcja prostokątny
Zależnie od kierunku Tak
Wielkość przełącznika trójbiegunowego 0,3 mm
Szerokość wymiaru montażowego 25 mm
Wysokość wymiaru montażowego 400 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 400 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 25 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Romby
Masa netto 8 g
Rodzaj mocowania samoprzylepny
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 65 °C
Numer taryfy celnej 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551