Reflektor OCS 450x80mm-M
Folia refleksyjna
| Przeznaczony dla | Refleksyjna kurtyna świetlna CSR780 |
| Konstrukcja | prostokątny |
| Szerokość wymiaru montażowego | 510 mm |
| Wysokość wymiaru montażowego | 108 mm |
| Grubość wymiaru montażowego | 3 mm |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej | 105 mm |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej | 488 mm |
| Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nośnika | Aluminium |
| Struktura powierzchni aktywnej | Triple |
| Masa netto | 1.175 g |
| Rodzaj mocowania | przykręcany |
| Rodzaj reflektora | Reflektor |
| Numer taryfy celnej | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |