RK 96K/R-1560-25
Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny
| Seria | 96 |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| Zasięg roboczy | 0,3 ... 15 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0,1 ... 18 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Napięcie zasilania UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Częstotliwość przełączania | 20 Hz |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 150 g |
| Wskazówka | Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |