RK 97/4 D S

Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50000557

Lista wyników: znaleziono 2 produktów
KD U-M12-4A-V1-050
Kabel przyłączeniowy
Numer artykułu: 50130652
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
  • Wersja: osiowy, female
  • Liczba pinów: 4 Piece(s)
  • Długośćprzewodu: 5.000 mm
Numer artykułu: 50130652

Dostępność od ręki

RK18B.1/4P-M12
Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50117375
  • Seria: 18B
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 6 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50117375

Czas dostawy ok. 8 dni roboczych
Seria 97
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,1 ... 4 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,1 ... 6 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Czas reakcji 2,5 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Standardowa wtyczka
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 85 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Karta danych - pdf