RKU318-800/4T-M12

Ultradźwiękowa zapora refleksyjna

Numer produktu: 50136080

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 318
Zasada działania Zasada refleksji
zawarty 2 szt. nakrętki montażowe M18
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 0 ... 0,8 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Częstotliwość ultradźwięków 230 kHz
Kierunek świecenia na stronie przedniej
Kąt rozproszenia wiązki 8 °
Odstęp obiektu od tła ≥ 80 mm
Odstęp reflektora 0,08 ... 0,8 m
Rozdzielczość < 2 mm
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Wartość końcowa
Dryf temperaturowy 5 %
Wielkość odniesienia dryf temperaturowy Wartość końcowa
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwindukcyjna
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 5 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Histereza przełączania 1 %
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Funkcja Przełączanie zestyki rozwierne/styki normalnie otwarte
Reset do ustawień fabrycznych
Ustawienie wyjść przełączających/charakterystyki wyjść
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Częstotliwość przełączania 5 Hz
Czas reakcji 100 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 60,3 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Polibutylen (PBT)
Materiał aktywnej powierzchni Tworzywo sztuczne, Żywica epoksydowa wzmocniona włóknem szklanym
Materiał przetwornika ultradźwięków Piezoceramiczne (zawiera cyrkonian-tytanian ołowiu (PZT)
Masa netto 65 g
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
UNSPSC 26.08 41111960
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf