ROD 108

Skaner laserowy

Numer produktu: 50153045

Czas dostawy ok. 6 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria ROD 100
Aplikacja Kontrola kompletności
Kontrola zwisu
Zapobieganie kolizjom
Zasięg roboczy 0,08 ... 25 m
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Rozdzielczość kątowa 0,2° przy 80 Hz
Zakres kątowy 275 °
Zasięg wykrywania 0,08 ... 25 m, Remisja > 90%
7 m przy refleksji 1,8%
15 m przy refleksji 10%
25 m przy refleksji 90%
Liczba zestawów pól Można skonfigurować 16 stref pól potrójnych
Błąd systematyczny ± 10 mm
Błąd statystyczny (1σ) ≤ 5 mm (0,08 – 7 m)
≤ 10 mm (7 – 15 m)
≤ 6 mm (0,08 – 25 m) dla reflektorów
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przed krosowaniem
Napięcie zasilania UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, typ. 3,5 mA
Zasada przełączania PNP
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 5 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 50 mA
Napięcie przełączające maks. 30 V DC
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście ostrzegawcze
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Error
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 12,5 ms, 1 scan
Czas reakcji wejść 10 ms
Czas reakcji wyjść 35 ms
Rodzaj USB 2.0
Funkcja Diagnostyka
Konfiguracja/parametryzacja
Przyłącze USB 2.0 typ C, gniazdo
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Przyłącze Ethernet do komputera PC w celu konfiguracji i parametryzacji urządzenia
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 630 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
przez opcjonalny element mocujący
Wskazówka Dalsze szczegóły dotyczące przypisania segmentu koła LED znajdują się w instrukcji obsługi na stronie www.leuze.com
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Software ROD Configurator
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - Configuration Setup - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - ROD 100/300/500 - pdf