RS4-6M
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | ROTOSCAN RS4 |
| Pakiet funkcji | MotionMonitoring |
| Funkcje | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru Dodatkowe wyjście alarmowe Monitorowane przełączanie par pól Monitorowanie pól ostrzegawczych MotionMonitoring Poziome zabezpieczenie strefy niebezpiecznej Test uruchomienia Wybieralna rozdzielczość pionowa ochrona części niebezpiecznych pionowa ochrona dostępu |
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
| Liczba pól ochronnych | 8 Piece(s) |
| Rodzaj wyboru pary pól | przez wejścia przełączające |
| Rozdzielczość (nastawna) | 30/40/50/70/150 mm |
| Minimalny nastawny zasięg | 200 mm |
| Zasięg przy 30 mm rozdzielczości | 1,6 m |
| Zasięg przy 40 mm rozdzielczości | 2,2 m |
| Zasięg przy 50 mm rozdzielczości | 2,8 m |
| Zasięg przy 70 mm rozdzielczości | 6,25 m |
| Zasięg przy 150 mm rozdzielczości | 6,25 m |
| Liczba par pól, z możliwością przełączania | 8 |
| Stopień remisji, min. | 1,8 % |
| Kontur referencyjny do wyboru | Tak |
| Zasięg | 0 ... 6,25 m |
| Liczba pól ostrzegawczych | 8 Piece(s) |
| Zakres kątowy | 190 ° |
| Rozdzielczość kątowa | 0,36 ° |
| Zasięg | 0 ... 15 m |
| Wielkość obiektu | 150 mm x 150 mm |
| Stopień remisji, min. | 20 % |
| Źródło światła | Laser, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 905 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Czas trwania impulsu | 0,003 µs |
| Przerwa w impulsach | 40 µs |
| Częstotliwość powtarzania | 25 kHz |
| Tolerancja boczna z systemem montażowym | -0,22 ... 0,22 °, (w odniesieniu do powierzchni montażowej) |
| Tolerancja boczna bez systemu montażowego | -0,18 ... 0,18 °, (w odniesieniu do tylnej ściany obudowy) |
| Rozdzielczość kątowa | 0,36 ° |
| Zakres kątowy | 190 ° |
| Rozdzielczość oddalenia | 5 mm |
| Zasięg wykrywania | 0 ... 50 m |
| Kąt rejestracji | 190 ° |
| Prędkość skanowania | 25 scans/s |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Zasilanie zgodnie z IEC 742 z bezpiecznym odłączeniem od sieci i dostrojeniem w przypadku spadku napięcia do 20 ms zgodnie z EN 61496-1. |
| Pobór prądu, maks. | 420 mA, (używać zasilacza 2,5 A) |
| Pobór mocy, maks. | 10 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
| Zabezpieczenie | 1,6 A średnioczuły |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 16 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 3 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 5 mA |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 21 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Obciążenie prądem, maks. | 250 mA |
| Indukcyjność obciążenia | 1.000.000 µH |
| Pojemność obciążenia | 0,1 µF |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,5 mA |
| Prąd resztkowy, typ. | 0,005 mA |
| Spadek napięcia | 3,2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 20 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 21 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
| Czas reakcji | 80 ms |
| Czas reakcji | 80 ... 640 ms |
| Rodzaj | RS 232, RS 422 |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis Transmisja danych |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja przez oprogramowanie Serwis Transmisja danych |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Liczba pinów | 15 -pin |
| Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami |
| Masa netto | 2.000 g |
| Kolor obudowy | czarny żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 5 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Procedura kontrolna EMC według normy | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Patenty US | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |