RS4-Adap-P
Płyta montażowa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RS4 |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| Masa netto | 800 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wersja elementu mocującego | Płyta montażowa |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | przykręcany |
| Materiał elementu mocującego | Metal |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |