RS4-COB-24
Urządzenie konfiguracyjne i testowe
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RS4 |
| Funkcje | Urządzenie konfiguracyjne i testowe |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 170 mm x 50 mm x 85 mm |
| Masa netto | 350 g |
| Kolor obudowy | Biały |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |