RSL220-S/08-M12

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Numer produktu: 53802104

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria RSL 200
Aplikacja Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Funkcje Kontrola styczników (EDM)
Monitorowanie potrójnych pól
Przełączanie potrójnych pól
Stały wybór potrójnego pola
Ponowne uruchomienie Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Blokada uruchomienia/automatyczne ponowne uruchomienie
Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Rozdzielczość (nastawna) 50/70 mm
Liczba potrójnych pól, z możliwością przełączania 8 Piece(s)
Liczba funkcji ochronnych 1 Piece(s)
Stopień remisji, min. 1,8 %
Zasięg 0 ... 3 m
Liczba pól ostrzegawczych na potrójne pole 2 Piece(s)
Zasięg 0 ... 15 m
Wielkość obiektu 150 mm x 150 mm
Stopień remisji, min. 20 %
Źródło światła Laser
Laser,Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Częstotliwość powtarzania 96 kHz
Rozdzielczość kątowa 0,2 °
Zakres kątowy 275 °
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przed krosowaniem
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Pobór prądu (bez obciążenia), maks. 300 mA, (używać zasilacza 1 A)
Pobór mocy, maks. 7 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, konfigurowalna 4 Piece(s)
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 22,2 V
Napięcie przełączające low, maks. 3 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 85 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji ≥ 75 ms
Rodzaj Bluetooth, USB 2.0
Funkcja Definicja pola ochronnego idefinicja pola ostrzegawczego
Diagnostyka
Konfiguracja/parametryzacja
Pasmo częstotliwości 2.400 ... 2.483,5 MHz
Wypromieniowana moc nadawania Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2
Funkcja Definicja pola ochronnego idefinicja pola ostrzegawczego
Diagnostyka
Konfiguracja/parametryzacja
Przyłącze USB 2.0 typ C, gniazdo
Prędkość transmisji, maks. 12 Mbit/s
Długość przewodu ≤ 5m
Większe długości przewodów są możliwe z aktywnymi przewodami.
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza USB
Typ wtyczki USB 2.0 typ C
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 600 g
Kolor obudowy czarny
szary
żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie Sensor Studio
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Süd
UL US
Procedura kontrolna drgań według normy IEC/EN 60068-2-6
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Oprogramowanie - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Oprogramowanie - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - RSL 200, RSL 400 - pdf
Broszura produktów - For area protection on machines and systems - pdf
Broszura produktów - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - UL US - pdf