RSL235-S/12-M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
| Seria | RSL 200 |
| Aplikacja | Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej Nawigacji samochodowej Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
| Funkcje | Kontrola styczników (EDM) Monitorowanie potrójnych pól Przełączanie potrójnych pól Stały wybór potrójnego pola |
| Ponowne uruchomienie | Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie Blokada uruchomienia/automatyczne ponowne uruchomienie Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) |
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość (nastawna) | 50/70 mm |
| Liczba potrójnych pól, z możliwością przełączania | 32 Piece(s) |
| Liczba funkcji ochronnych | 1 Piece(s) |
| Stopień remisji, min. | 1,8 % |
| Zasięg | 0 ... 3 m |
| Liczba pól ostrzegawczych na potrójne pole | 2 Piece(s) |
| Zasięg | 0 ... 15 m |
| Wielkość obiektu | 150 mm x 150 mm |
| Stopień remisji, min. | 20 % |
| Źródło światła | Laser Laser,Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 905 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Częstotliwość powtarzania | 96 kHz |
| Rozdzielczość kątowa | 0,2 ° |
| Zakres kątowy | 275 ° |
| Zasięg wykrywania | 0 ... 25 m, Remisja > 90% |
| Rozdzielczość oddalenia promieniowa | 2 mm |
| Rozdzielczość oddalenia boczna | 0,2 ° |
| Systematyczne odchylenie pomiarowe Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -20 mm maks. +20 mm (remisja: 1,8% … retroreflektor zakres pomiarowy: 0,2 … 25 m) |
| Szumy wartości pomiarowej | 10 mm 1 σ (remisja: 1,8% … retroreflektor zakres pomiarowy: 0 … 25 m) |
| Plamka lasera (wys. x szer.), 5 m | 63 mm x 8 mm |
| Plamka lasera (wys. x szer.), 15 m | 188 mm x 23 mm |
| Plamka lasera (wys. x szer.), 25 m | 318 mm x 38 mm |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przed krosowaniem |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Pobór prądu (bez obciążenia), maks. | 300 mA, (używać zasilacza 1 A) |
| Pobór mocy, maks. | 7 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych, konfigurowalna | 8 Piece(s) |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 22,2 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 3 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 85 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Czas reakcji | ≥ 75 ms |
| Rodzaj | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0 |
| Funkcja | Definicja pola ochronnego idefinicja pola ostrzegawczego Diagnostyka Konfiguracja/parametryzacja Wskazanie konturu pomiarowego |
| Przyłącze | Wtyczka okrągła M12, 4-biegunowa, z kodowaniem D |
| Funkcja | Definicja pola ochronnego idefinicja pola ostrzegawczego Diagnostyka Konfiguracja/parametryzacja |
| Pasmo częstotliwości | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Wypromieniowana moc nadawania | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2 |
| Funkcja | Definicja pola ochronnego idefinicja pola ostrzegawczego Diagnostyka Konfiguracja/parametryzacja |
| Przyłącze | USB 2.0 typ C, gniazdo |
| Prędkość transmisji, maks. | 12 Mbit/s |
| Długość przewodu | ≤ 5m Większe długości przewodów są możliwe z aktywnymi przewodami. |
| Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 12 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Funkcja | Interfejs danych Transmisja wartości pomiarowych przez UDP (siła sygnału, odległość iobraz procesu) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Funkcja | Interfejs konfiguracyjny |
| Rodzaj przyłącza | USB |
| Typ wtyczki | USB 2.0 typ C |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 600 g |
| Kolor obudowy | czarny szary żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 5 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Sensor Studio |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | TÜV Süd UL US |
| Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |