RSL420-S/CU416-10

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Numer produktu: 53800213

Na zapytanie
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria RSL 400
Aplikacja Mobilne zabezpieczenie boczne
Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Stacjonarna ochrona dostępu
Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Funkcje Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru
Powiązanie zatrzymania awaryjnego
Tryb czterech pól
Ponowne uruchomienie Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Rozdzielczość (nastawna) 30/40/50/60/70/150 mm
Minimalny nastawny zasięg 50 mm
Liczba par pól, z możliwością przełączania 10
Liczba zestawów 4-polowych, z możliwością przełączania 10
Liczba funkcji ochronnych 1 Piece(s)
Liczba niezależnych konfiguracji czujników 1
Stopień remisji, min. 1,8 %
Zasięg 0 ... 3 m
Liczba par pól 10
Zasięg 0 ... 20 m
Wielkość obiektu 150 mm x 150 mm
Stopień remisji, min. 10 %
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Częstotliwość powtarzania 90 kHz
Rozdzielczość kątowa 0,1 °
Zakres kątowy 270 °
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Pobór prądu (bez obciążenia), maks. 700 mA, (używać zasilacza 3 A)
Pobór mocy, maks. 17 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, konfigurowalna 4 Piece(s)
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 20,8 V
Napięcie przełączające low, maks. 2 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 300 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 80 ms, ≥
Rodzaj Bluetooth, Ethernet, USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
TCP/IP
Przyłącze Wtyczka okrągła M12, 4-biegunowa, z kodowaniem D
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Pasmo częstotliwości 2.400 ... 2.483,5 MHz
Wypromieniowana moc nadawania Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Przyłącze USB 2.0 Mini-B, gniazdo elektryczne
Prędkość transmisji, maks. 12 Mbit/s
Długość przewodu ≤ 5m
Większe długości przewodów są możliwe z aktywnymi przewodami.
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 16 -wire
Przekrój żyły sygnały zasilanie 1 mm²
Przekrój żyły sygnały 0,14 mm²
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Opór przewodu, maks. 15 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140 mm x 149 mm x 140 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 3.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania Wskazanie alfanumeryczne
Wskaźnik LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie Sensor Studio
Elementy sterujące Oprogramowanie Sensor Studio
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III, EN 61140
Dopuszczenia TÜV Süd
c TÜV Süd US
c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29
Patenty US US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Model 3D-CAD - RSL 400 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Oprogramowanie - ROS1 Drivers - zip
Oprogramowanie - ROS2 Drivers - zip
Instrukcja obsługi - RSL 420/425 - pdf
Instrukcja obsługi - Establishing a connection - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - RSL 200, RSL 400 - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Szybki start - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV Süd US - pdf
Certyfikat - c UL US - pdf
Certyfikat - S-Mark - pdf