RSL420P-L/CU400P-AIDA-OF

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Numer produktu: 53800310

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria RSL 400
Aplikacja Mobilne zabezpieczenie boczne
Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Stacjonarna ochrona dostępu
Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Wersja specjalna Zgodne z AIDA, ze światłowodem
Funkcje PROFIsafe
Ponowne uruchomienie Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Typ 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849
Rozdzielczość (nastawna) 30/40/50/60/70/150 mm
Minimalny nastawny zasięg 50 mm
Liczba par pól, z możliwością przełączania 10
Liczba zestawów 4-polowych, z możliwością przełączania -
Liczba funkcji ochronnych 1 Piece(s)
Liczba niezależnych konfiguracji czujników 1
Stopień remisji, min. 1,8 %
Zasięg 0 ... 6,25 m
Liczba par pól 10
Zasięg 0 ... 20 m
Wielkość obiektu 150 mm x 150 mm
Stopień remisji, min. 10 %
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 905 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Częstotliwość powtarzania 90 kHz
Rozdzielczość kątowa 0,1 °
Zakres kątowy 270 °
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Pobór prądu (bez obciążenia), maks. 1.000 mA, (używać zasilacza 3 A)
Pobór mocy, maks. 24 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, konfigurowalna 4 Piece(s)
Czas reakcji 80 ms, ≥
Rodzaj PROFINET
Funkcja Proces
PROFINET Device Device według Spec V2.3.4
GSDML GSDML według Spec V2.3.2
Profil PROFINET PROFIsafe
Conformance Class C
Klasa obciążenia sieciowego III
Security Level 1
Funkcjonalność Switch Przydatny dla IRT 2-Port Switch według IEEE 802, zintegrowany w jednostce przyłączeniowej
Właściwości portów Auto-Crossover
Auto-Negotiation
Auto-Polarity
I&M 0 – 4
Obsługiwane topologie MRP Client
SNMP
Zabezpieczające sygnały przełączające 1 Piece(s)
Rodzaj Bluetooth, Ethernet, USB
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
TCP/IP
Przyłącze Wtyczka okrągła M12, 4-biegunowa, z kodowaniem D
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Pasmo częstotliwości 2.400 ... 2.483,5 MHz
Wypromieniowana moc nadawania Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2
Funkcja Konfiguracja/parametryzacja
Przyłącze USB 2.0 Mini-B, gniazdo elektryczne
Prędkość transmisji, maks. 12 Mbit/s
Długość przewodu ≤ 5m
Większe długości przewodów są możliwe z aktywnymi przewodami.
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza PROFINET Push/Pull 24V
Funkcja Komunikacja PROFINET/PROFIsafe, wejście
Rodzaj przyłącza PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2
Funkcja Komunikacja PROFINET/PROFIsafe, wyjście
Rodzaj przyłącza PROFINET SCRJ Push/Pull ISO/IEC 61754-24-2
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza PROFINET Push/Pull 24V
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 140,2 mm x 200 mm x 142 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 4.500 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania Wskazanie alfanumeryczne
Wskaźnik LED
Liczba LED 10 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie Sensor Studio
Elementy sterujące Oprogramowanie Sensor Studio
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III, EN 61140
Dopuszczenia TÜV Süd
Procedura kontrolna EMC według normy DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29
Patenty US US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
Model 3D-CAD - RSL 400P/CU400P-AIDA - zip
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - V2.42 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne/diagnostyczne - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Oprogramowanie - ROS1 Drivers - zip
Oprogramowanie - ROS2 Drivers - zip
Instrukcja obsługi - RSL 420P - pdf
Instrukcja obsługi - Establishing a connection - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - RSL 200, RSL 400 - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Szybki start - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TUEV NRTL - pdf
Certyfikat - pdf
Certyfikat - PROFIsafe - pdf
Certyfikat - PROFINET - pdf