S GB-M12-8A-M-SK
Gniazdo przewodu
| Przeznaczony dla interfejsu | Ethernet |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Znamionowy prąd roboczy | 500 mA |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Materiał korpusu rękojeści | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem X |
| Wersja | osiowy |
| Blokada | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj przyłącza | Zacisk nożowy |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Przekrój żyły | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 65 g |
| Maks. przejście kablowe | 5,5 ... 9 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 85 °C |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |