SD4R20-150E

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 67840401

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MLC520R20-150
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68002201
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 20 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68002201

Na zapytanie
Seria SOLID-4
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Ochrona dłoni
Pakiet funkcji Extended
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Blokada startu/restartu (RES), do wyboru
Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 20 mm
Wysokość pola ochronnego 150 mm
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
Pobór prądu, maks. 110 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 17,6 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,8 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 15 mA
Funkcja Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Funkcja Wejście sterujące kontroli styczników (EDM)
Funkcja Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 17,6 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,8 V
Napięcie przełączające, typ. 22 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 250 mA
Indukcyjność obciążenia 2.000.000 µH
Pojemność obciążenia 0,22 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,02 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,005 mA
Spadek napięcia 1,6 V
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 17,6 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,8 V
Napięcie przełączające, typ. 22 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 80 mA
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Funkcja Wyjście sygnalizacyjne Error
Czas reakcji 11 ms
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
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 300 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 225,5 mm x 34,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 300 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV NRTL US
c CSA US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-29
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - SD4R20-150E - zip
EPLAN Makro - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL US - pdf