Set-AC-MTX.2-2S.4

Zestawy czujników mutingu

Numer produktu: 426654

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Seria Set-AC-M
Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Zasięg roboczy 0,05 ... 4 m, z reflektorem TKS 50x50
0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100
Masa netto 2.440 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania dostarczony uchwyt
Rodzaj czujników mutingu Czujniki fotoelektryczne PRK 15
Liczba czujników mutingu 2 Piece(s)
Liczba reflektorów 2 Piece(s)
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ECLASS 16.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Model 3D-CAD - Set AC-ML-1RA - zip
Model 3D-CAD - Set AC-MLX-2-1SA - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf